这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • 示波器 - 8000 系列 MegaZoom Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] 

    Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产]

    600 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,包括开放式 Windows XP Pro® 操作系统、高达 128 Mpts 的存储器和 InfiniiScan。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 一致性测试软件 

    N5416A USB 2.0 一致性测试软件

    N5416A 可通过快速和可靠的方法,对 USB 2.0 设备、主机和集线器是否符合 USB 电气标准进行验证

  • N5392A N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产] 

    N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产]

    用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件

  • N5391A_low-speed N5391A 低速串行数据分析软件选项 

    N5391A 低速串行数据分析软件选项

    低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A DDR1 一致性测试应用软件(U7233A) 

    U7233A DDR1 一致性测试应用软件(U7233A)

    U7233A DDR1 一致性测试应用软件是在示波器上运行的解决方案,测试范围包括 JEDEC 标准所规定的时钟、电子和计时测试参数。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.