主要性能技术指标
- 高输入功率电平: 2 W
- 波长平坦度: < 0.05dB
- 高衰减精度< 0.1dB
- 可重复性 < 10mdB
Keysight 81577A 可变光衰减器在 60 dB 衰减范围内提供最低的插入损耗和出色的波长平坦度,可对电信和数据通信系统的光网络元器件进行表征。 Keysight 81577A 衰减器具有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率电平。
特性:
- 用于监测的内置功率计
- 低 PDL、PMD、CD 可确保低信号失真度
- 波长平坦度: < 0.05dB
- 宽波长范围: 1200 nm 至 1700 nm(SM)
- 使用内置快门进行功率计零位调整
- 内置校准功能
优势:
- 可选的集成功率计支持您对发射功率(非衰减)进行设置,从而获得一致的测试结果。
- 较高的光性能支持您对发射系统和元器件进行测试,同时确保对输入信号的影响最小。
- 独特的光性能参数组合使您能够在不同的设置和应用中灵活使用、重复使用模块化衰减器。
- 集成快门能够保护测试设备,简化定位和功率计零位调整(不必改变设置)。
- 增强的内部校准特性可降低多波长应用的不确定度,并提高校准效率。