这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关软件产品

  • Agilent Option 205 89601X-205 Basic Vector Signal Analysis – Lite:选件 205 [已停产] 

    89601X-205 Basic Vector Signal Analysis – Lite:选件 205 [已停产]

    VXA 测量应用软件为 X 系列信号分析仪进行调制域、频域和时域分析提供了一套专业、灵活的分析工具。

  • 89601X VXA Vector Modulation Analysis 89601X-AYA VXA 矢量调制分析选件 AYA [已停产] 

    89601X-AYA VXA 矢量调制分析选件 AYA [已停产]

    专业、灵活的矢量信号分析工具助您在测试机架上进行全面的 VSA 分析

  • 89601X VXA WLAN Modulation Analysis 89601X-B7R VXA WLAN 调制分析:选件 B7R [已停产] 

    89601X-B7R VXA WLAN 调制分析:选件 B7R [已停产]

    为 WLAN (802.11a/b/g) 信号提供频谱、时间和调制质量测量。

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications