关键性能技术指标
特殊校准选项
- ±1.5% 不确定度,经过特殊校准
- ±0.8% 不确定度,经过 PTB 校准
Keysight 81624B 光功率探头不仅测量准确度更高,而且经过专门设计,可确保低偏振相关性、低频谱纹波和高回波损耗。
8162xB 系列光功率探头在远程探头中配有大面积探测器,可以灵活定位,执行准确的功率测量。 功能包括平均时间设置(100 µs 至 10 s)、自动功率量程、最小值和最大值监测,以及高达 20k 个样本的记录功能。 提供适用于常见类型连接器(包括 MT 带状光纤连接器和裸光纤钳)的光纤适配器。 (参见 www.keysight.com/find/octaccessories)D 型适配器通过磁性固定,便于快速更换。 这些探头还包括可拆卸的 81624DD 适配器环,以便与螺纹型适配器结合使用。 这些探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接到 816x 主机。
优势
- 低相对不确定度可以减少因为使用连接器连接、对光纤进行处理和使用引线而带来的影响,实现稳定的测试配置
- 大面积探测器可以降低连接器未对准带来的影响,确保获得可重复性更高的测量结果。 每平方毫米上的功率更小,使光探头在大功率测量中更加经久耐用并保证更出色的线性度
8162xB 产品比较 |
---|
| 81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B |
---|
传感器元件 | 硅,直径 5 mm | 锗,直径 5 mm | InGaAs,直径 5 mm | InGaAs,直径 5 mm | InGaAs |
波长范围 | 450 nm 至 1020 nm | 750 nm 至 1800 nm | 800 nm 至 1700 nm | 850 nm 至 1650 nm | 800 nm 至 1700 nm |
功率范围 | +10 dBm 至 –90 dBm | +10 dBm 至 –80 dBm | +10 dBm 至 –90 dBm | +27 dBm 至 –70 dBm(1250nm – 1650nm) +23 dBm 至 –70 dBm(850nm – 1650nm) | +40 dBm 至 –60 dBm(800nm – 1700nm) |
相对不确定度 -受偏振影响 -频谱纹波 (受干扰影响) | | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
详细了解是德科技 光功率测量