这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 14,147

典型配置  

典型配置

81624B InGaAs Optical Head, 5mm Diameter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

主要性能技术指标

特定的校准选件

  • 使用特定校准时,不确定度为 ±1.5%
  • 使用 PTB 校准时,不确定度为 ±0.8%

描述

Keysight 81624B 光功率探头专为探测低 PDL、低频谱波动以及高回波损耗而设计,适用于光元器件测试。 该探头配有磁性 D 型适配器,并支持安全操作。 光探头必须与单(Keysight 81618A)或双(Keysight 81619A)接口模块结合使用。

在任何 8163B、8164B 和 8166B 主机的任何配置中都可对这些模块进行控制。 极其灵活的连接器接口面板适用于已连接的、裸光纤或敞束型应用。

特性

  • 低 PDL 不确定度:±0.002dB
  • 大型 5 毫米检波器

优势

  • 相对偏低的不确定度可降低连接和光纤处理的影响,从而确保稳固的测试设置
  • 大型检波器不易造成连接器偏离,可确保高重复性的测量结果。 光探头在每平方毫米的功率偏低,因而更适合大功率测量,并能确保更佳的线性度