这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 11,409

典型配置  

典型配置

81635A Power Sensor Module (dual Channel)

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • <±0.015 dB 偏振相关性
  • ±3% 功率不确定度
  • 高达 62.5 µm 内核大小的标准 SM 和 MM
  • 用于低噪声和低波长相关性的 InGaAs 检波器

描述

Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的最佳选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。

该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录最小值和最大值随时间的变化。 与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。 该模块可记录多达 20,000 个采样,其平均时间最短仅为 100µs。

特性:

  • <±0.015 dB 偏振相关性
  • +10 至 -80dBm 功率范围
  • 完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出)