主要优势
- 将环境系统中的外部事件与内部FPGA活动相关联
- 可访问多达128种内部信号,用于每个调试专用的FPGA针
- 要求单端和差分信号,阈值调整范围为-3V至5V(以10 mV为增量)
- 免费的4 M采集存储器及用于Xilinx和Altera的FPGA动态探头
状态/定时分析
- 状态时钟速率高达667 MHz
- 数据速率: 高达1066 Mb/s(双采样),高达667 Mb/s(双倍数据速率– DDR)
- 4 GHz(250 ps)定时缩放,64 K存储器深度
- 1.2 GHz / 600 MHz(半通道/全通道)传统定时和深存储器600 MHz传统定时
Xilinx和Altera FPGA兼容性
分析仪配置和附件考虑因素
- 16901A 2插槽模块化逻辑分析仪,15-in (38.1 cm) 彩色触摸屏显示器
- 68通道16950B逻辑分析仪模块,带4 M采集存储器 适用于其他测量功能的其他插槽
- 用于Xilinx的B4655A FPGA动态探头,用于 Altera的B4656A FPGA动态探头
- 与90针逻辑分析仪探头兼容. 探头需单独订购. 是德推荐使用的探头
16998A高性能FPGA分析仪提供方便的单一型号,以购买高性能FPGA调试和验证系统。 系统支持Xilinx和Altera FPGA。 分析仪具有4 M采集存储器,可捕获足够的系统活动,从而找到复杂问题的根本原因。
扩展性是分析仪长期价值的关键。 根据您的需要,使用创新的探测模块、高性能测量模块和后期处理分析工具定制系统。