这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 机架、机架安装套件和机架附件
- 34194A 双锁连接套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
34194A 双锁连接套件
与34191A 2U双法兰套件一起使用,可并排安装两台是德科技System II(半宽,2U高度)仪器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
与34191A 2U双法兰套件一起使用,可并排安装两台是德科技System II(半宽,2U高度)仪器
特点
Keysight 34194A(5061-8769)双锁连接套件推荐用于并排安装仪器,其中包含适用于各种深度仪器的连接件。 这个套件可以与 34191A 2U 双法兰套件配合使用,并排安装两台 Keysight System II(半机架宽、2U 88.1 mm 高)仪器。
Keysight 34194A 双锁连接套件可兼容 Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 数字万用表;Keysight 34970A/34972A 数据采集/开关单元;Keysight 531xxA 和 53200 系列频率计数器;Keysight 33500 和 33600 系列函数发生器;大多数 E3600 电源;以及其他 2 插槽、半机架尺寸的是德科技产品。
了解 数据采集附件和选件的更多信息
需要帮助或遇到问题?