这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34194A 双锁连接套件

出售方:

基本配置价格 US$ 120

典型配置  

典型配置

34194A Dual Lock Link Kit

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 34194A(5061-8769)双锁连接套件适合用于并排连接,并且提供不同深度的仪器连接。该套件可与 34191A 2U 双镶条套件结合使用,以并排安装两个Keysight System II(半机架宽、2U 高--88.1 毫米)仪器。

Keysight 34194A 双锁连接套件可兼容Keysight 34410A、34411A、34401A 和 34420A DMM、Keysight 34970A/34972A 数据采集/开关单元、Keysight 531xxA 和 53200 系列频率计数器、Keysight 33120A、33220/250A 和 33521A/33522A 函数发生器、大部分 E3600 电源以及其他 2 插槽、半机架尺寸的是德产品。