这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601A-B7U 矢量信号分析 W-CDMA/HSPA+ 调制分析[已停产]

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

相关软件产品

  • 先进设计系统(ADS) 

    先进设计系统(ADS)

    • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
    • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
    • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

相关产品和解决方案

  • 示波器 - 8000 系列 MegaZoom Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] 

    Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产]

    600 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,包括开放式 Windows XP Pro® 操作系统、高达 128 Mpts 的存储器和 InfiniiScan。

  • no image available 16900系列模块化逻辑分析系统 

    16900系列模块化逻辑分析系统

    可对数字设计进行高性能系统级调试...

  • InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产] 

    InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产]

    null

  • no image available 16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器 [已停产] 

    16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器 [已停产]

    带有可用码型发生器的是德便携式逻辑分析仪提供出色的性能、应用软件和可使用性。

  • no image available 高速数字转换器和 FPGA 开发套件 

    高速数字转换器和 FPGA 开发套件

    • 多种外形:AXIe、PXIe、PCIe
    • 提供各种固化软件选件和应用软件选件
    • FPGA 提供板上实时信号处理
    • 适合航空航天与国防、物理学、射频通信、OEM 等应用领域