这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

HMMC-3104-BLK 直流至 16 GHz 4 分频封装预分频器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 宽广的频率范围: 0.2 至 16 GHz
  • 高输入功率灵敏度:
  • 芯片上前置和后置放大器

         -20 至 +10 dBm(1 至 10 GHz)
         -15 至 +10 dBm(10 至 12 GHz)
         -10 至 +5 dBm(12 至 15 GHz)

  • 输出功率(Pout): +6.0 dBm [0.99 Vp-p] 将驱动 ECL
  • 低相位噪声: 100 kHz 频偏时:-153 dBc/Hz
  • (+) 或 (-) 单电源偏置工作
  • 宽偏置电源范围: 4.5 至 6.5 V 工作范围
  • 具有芯片上 50Ω 匹配的差分 I/O

描述

HMMC-3104-BLK 直流至 16 GHz 4 分频封装预分频器专门设计用于高频通信、微波仪器和电子战雷达系统等需要低相位噪声 PLL 控制电路或宽带频率转换的应用。

HMMC-3104-BLK 每 条 10 个和 10 的倍数个。

注:对于每卷 100 个和 100 的倍数个,参见 HMMC-3104-TR1

所有HMMC部件均是在加州圣罗莎市使用是德科技可靠的仪器级 GaAs 制程生产。