这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4915A-005 串行总线开关

出售方:
产品即将停产: 31 December 2016

没有可替代产品

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • no image available 串行ATA RSG和PHY测试解决方案 

    串行ATA RSG和PHY测试解决方案

    串行ATA RSG和PHY测试解决方案

  • Agilent J-BERT N4903A Serial High-Performance BERT N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰] 

    N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰]

    能够最灵活地表征串行千兆位设备,并可对频率高达7 Gb/s和12.5 Gb/s的接收机进行全面的抖动容限测试。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自动一致性测试和设备表征测试 

    N5990A 自动一致性测试和设备表征测试

    是德合作伙伴――BitifEye 的数字测试解决方案为您提供独有的数字测试专业技术……

  • no image available BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品 

    BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品

    选定用于 Keysight ParBERT 81250、N4900 Serial BERT 系列和脉冲发生器的附件