这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,279

典型配置  

典型配置

11713B 11713B Attenuator Switch Driver

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 11713B-101 Viking connector to Viking connector

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

衰减器和开关功能

  • 控制 2 个程控衰减器和 2 个 SPDT 开关的组合
  • 或者控制多达 10 个 SPDT 开关
  • 10 微秒响应时间
  • 200 万次使用寿命

远程控制和编程

  • 配备 USB 和 LAN 选件的 GPIB 可轻松用于远程集成
  • 标准的 SCPI 编程语言
  • 完全向后兼容 Keysight 11713A

驱动器电源

  • 24V 单电压
  • 1.7 A 最大连续电流

其它特性

  • 通过易于操作的用户界面,可对自动测试设备(ATE)进行快速设置、开关转换和远程控制
  • 内置计数器可轻松监测开关寿命
  • 可点对点地连接到可选择 9 种电缆类型的是德程控衰减器和开关

描述

快速、轻松地设计验证和自动测试

Keysight 11713B 衰减器/开关驱动器可从远程或通过前面板对 2 个可编程衰减器和 2 个 SPDT 开关实施驱动控制。Keysight 11713B 还可用于单独控制最多 10 个开关。这种灵活、独立的衰减器/开关驱动器主要针对台式机和 ATE 环境而设计,它提供了直观的用户界面、多种开关选件、软件编程功能和远程控制功能,支持用户快速、轻松地进行设计验证和自动测试。

集成的电源使用户无需使用外部电源。Keysight 11713B 配有 9 个可选的插入式驱动器电缆,为是德科技可编程衰减器和开关提供点对点连接。驱动器的响应时间少于 10 微秒。

ATE 系统提供快速轻松的前面板和远程控制

前面板按钮和易于阅读的 LCD 显示屏能够简化功能设置,例如电压、TTL功能、IP 地址等。功能强大的软件编程能力,可选的 GPIB、USB 或 LAN 连通性,以及软件仪器驱动程序,提供了出色的仪器和编程兼容性。