这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号分析

  • 从 10 MHz 到 50 GHz 的一键式噪声系数和增益测量
  • 支持 Keysight SNS 系列噪声源和 346 系列噪声源
  • 与 U7227x 系列 USB 前置放大器结合使用,可降低噪声系数测量的不确定度
  • 在 X 系列信号分析仪和 MXE EMI 接收机中运行

测量

  • 测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
  • 使用测量不确定度计算器估算总体噪声系数
  • 应用指南《成功测量噪声系数的 10 条技巧》帮助优化测量和最大程度减少测量不确定度
  • 支持多级转换器、外部本振控制和手动模式

性能(取决于硬件)

  • 仪器噪声系数:17.25 dB(1 GHz 处)、6.00 dB(1 GHz 处,使用 U7227A USB 前置放大器)
  • 仪器匹配:1.52(1 GHz 处)、1.54(使用 U7227A USB 前置放大器)

其他特性

  • 可升级许可证密钥
  • 可使用固定许可证和可转移许可证
  • 通过 USB、LAN 或 GPIB 实现编程,与 ESA、PSA 和 NFA 的代码兼容

描述

N9069A 噪声系数测量应用软件是 Keysight X 系列通用程序库中的一款应用软件。它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。X 系列通用程序库包含 25 种以上的测量应用软件。该应用软件提供一键式噪声系数和增益测量,可以将 X 系列信号分析仪转变成噪声系数测量仪器,从而帮助您设计、测试和制造自己的器件或接收系统。

噪声系数测量

  • 表征接收机及其低电平元器件的噪声系数和增益,提供三种数据视图:图形、仪表和表格
  • 使用用户可定义的扫描时间和噪声源建立时间设置,实现更高的测试灵活性
  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪中分别使用高达 50 GHz、26.5 GHz 和 44 GHz 的可选内置前置放大器,实现全功能测量
  • 利用 PXA 或 MXA 高达 110 GHz 的频率范围,并搭配使用 Keysight K 系列下变频器模块(N8975AZ),能够实现更好的噪声系数测量

相关行业和技术