这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 仪器测量软件
- EasyEXPERT group+ 器件表征软件
- EasyEXPERT group+ 软件(适用于个人电脑)
EasyEXPERT group+ 软件(适用于个人电脑)
EasyEXPERT group+ 软件支持所有表征任务,例如测量设置和执行、数据分析、数据管理和保护等等。 它适用于精密型电流-电压分析仪系列。
特点
- 可表征环境适用于精密型电流-电压分析仪系列。 它可以安装在用户的个人电脑或 B150x 主机(嵌入式 Windows 10)上使用
- 提供多种测量模式,使您可以快速设置和执行测量(应用测试、典型测试、追踪仪测试、快速测试和示波器视图)
- 提供图形显示和自动分析功能,能够生成数据并导入 Excel 和图像以便分析和报告
- 内置数据库(工作区),可自动记录测试数据,简化数据管理,不会产生大量数据文件
- 可通过 GUI 控制 Keysight B2200A、B2201A 和 E5250A 开关矩阵
- EasyEXPERT 远程控制功能支持远程执行应用测试,您可以通过 LAN 接口在 GUI 上以交互方式创建这些应用测试
- 具有数据备份功能和多种数据保护功能,可供多个用户共享使用
- EasyEXPERT group+ 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级而来
Keysight EasyEXPERT group+ GUI 表征软件适用于是德科技精密型电流-电压分析仪系列。 它可以安装在您的个人电脑上或 B150xA 主机(配有嵌入式 Windows 10 平台和 15 英寸触摸屏)上使用,加速完成表征任务。 它支持在从测量设置和执行到结果分析和数据管理的整个表征过程中,通过交互式的手动操作或借助半自动晶圆探针台的自动操作,在整个晶圆上实施高效和可重复的器件表征。 EasyEXPERT group+ 配备了许多现成的测量(应用测试),使您可以快速、轻松地执行复杂的器件表征,并可以选择在每次测量结束后,将测试条件和测量数据自动保存到独有的内置数据库(工作区)中,确保不会遗失重要的信息,还能在日后重复执行该测量。 是德科技精密型电流-电压分析仪系列凭借这些丰富的功能,提供了全面的器件表征解决方案。
想要使用 B150xA、E5270B、E526xA 和 B2900A 即时执行测量,需要拥有分析仪产品随附的或通过升级获得的许可证。 4155/4156B、4155/4156C 和离线使用不需要这个许可证。
扩展功能
关于 EasyEXPERT group+ 软件(适用于个人电脑)的特色资源
需要帮助或遇到问题?