这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 表征环境适用于精密电流电压分析仪系列。可在用户 PC 或 B150x 主机 PC(嵌入式 Windows 7)上运行。
  • 多种测量模式可以实现快速设置和测量执行(应用测试模式,经典测试模式,追踪仪测试模式,快速测试模式,示波器方式观察)
  • 图形显示、自动分析功能、数据生成并导出到 Excel、图像分析和报告
  • 内置数据库(工作区)可以自动记录测试数据,简化数据管理,无需处理大量数据文件
  • 基于 GUI 的控制功能,适用于 Keysight B2200A、B2201A 和 E5250A 开关矩阵
  • EasyEXPERT 远程控制功能,可使用户通过 LAN 接口远程执行基于 GUI 交互式创建的应用测试
  • 数据读回功能和各种数据保护特性,可供多个用户使用
  • EasyEXPERT group+ 可以在上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件的基础上升级 

描述

Keysight EasyEXPERT group+ 基于 GUI 的表征软件可用于精密电流电压分析仪系列。该软件可以在用户 PC 或 B150xA 嵌入式 Windows 7 平台上运行,并配有 15 英寸触摸屏,能够加快表征任务。它能够在整个器件表征过程中(从测量设置到执行再到分析、数据管理)提供高效、可重复的器件表征,覆盖了交互式手动晶圆测量或通过连用半自动晶圆探头进行自动测量。EasyEXPERT group+ 包含多个即用型测量(应用测试),可以快速轻松地执行复杂器件表征。在每个测量完成后,EasyEXPERT 允许您自动保存测试条件和测量数据,从而确保有价值的信息不会丢失,使您能够在今后重复执行测量。是德科技精密电流电压分析仪系列使用这些通用功能来构成一个全面的器件表征解决方案。