这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5250A 低漏电开关主机

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

一般特性

  • 支持的两种矩阵卡:E5252A 矩阵卡和 E5255A 多路复用卡
  • E5252A 矩阵卡支持经济高效的非 Kelvin 开关矩阵功能
  • E5255A 多路复用卡支持长期的多地点可靠性测试
  • Keysight EasyEXPERT 软件可以使用测试应用软件控制并实现开关设置的自动化

测量能力

  • 使用 4156C、B1500A 或 E5270B HRSMU,通过开关可实现 20 毫微微安的测量分辨率
  • < 3.5 秒的瞬时电流稳定时间(< 450 fA)(10 V 输入步进)(补充信息):
  • 10 MHz 带宽(- 3dB),使用 E5252A 卡(补充信息)
  • 为低电流(三轴)路径提供 10 T 欧姆的通道隔离 ,使用 E5252A 卡

体系结构(使用 E5252A 矩阵卡)

  • 6 路低电流(三轴)输入和 4 路通用(同轴)输入
  • 模块化设计支持 x12、x24、x36 和 x48 三轴输出配置
  • 三轴输入 1 至 4 具有指定的内部路径
  • 三轴输入 5 至 6 和 4 路共轴输入复用多个路径(3:1),并共享 2 个内部路径

体系结构(使用 E5255A 多路复用卡)

  • 每个卡具有 6 路低电流(三轴)输入,3 路直流偏置(共轴)输入
  • 模块化设计支持 x24、x48、x72 和 x96 三轴输出配置
  • 可以集合最多 4 个 E5250A 主机,以支持高达 384 个输出通道

描述

Keysight E5250A 低漏电开关主机可以将单一测量站(例如 Keysight B1500A、4155C 或 4156C)扩展为一个自动化测量系统。插入式模块经过配置,可以作为跨点矩阵用于通用参数测量,或是作为多路复用器用于长期可靠性测量。

配置为 24(8 x 3)通道多路复用器的 E5250A 具有 384 个通道和通常只有昂贵的大型输入器件才具备的先进特性,是进行长期可靠性测量的理想选择,并能使用成本较低的电源提供恒定的压力测试条件。

大量的通道和可提供压力测试条件的低成本电源可对数以百计的并联器件进行高效测试,既节省成本和时间,又能获得精确、一致的结果。

如欲了解详细的信息,请点击以下链接: E5250A 详细介绍

特性

10 x 12 矩阵开关,用于通用参数测量

  • 按顺序测量同一测试结构中的多个器件
  • 10 路输入和 48 路输出可以提高灵活性和精度
  • 提供 2 路低漏电输入和 4 路标准输入,用于 I-V 测量
  • 2 个具有精确电容补偿的 C-V 路径
  • 两路用于脉冲、差分电压和其他测量的辅助输入

24(8 x 3)通道多路复用器,用于可靠性测试

  • 可提供 384 个通道,用于执行高效的并联测试
  • 低成本电源可提供恒定的压力测试条件
  • 可预防电涌,从而提供精确的测量结果
  • 宽温电缆可在室内使用