这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

配置

16034E
Test Fixture (SMD Components) 

Test Fixture (SMD Components)

16034E
The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.
16034G
SMD 测试夹具 

SMD 测试夹具

16034G
Keysight 16034G 是一款用于阻抗测量的测试夹具。
16034H
SMD 阵列式 LCR 测试夹具  

SMD 阵列式 LCR 测试夹具

16034H
Keysight 16034H 专为阵列式 SMD 阻抗测量设计。
16047A
测试夹具(轴向和径向) 

测试夹具(轴向和径向)

16047A
16047A 专为轴向/径向引线式器件阻抗测量设计。
16047E
测试夹具 

测试夹具

16047E
16047E 专为测量引线型器件的阻抗而设计。
16048A
测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 

测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)

16048A
16048A 测试引线通过四对端子配置来扩展测量端口。
16065A
200 Vdc 外部电压偏置夹具 

200 Vdc 外部电压偏置夹具

16065A
16065A 测试夹具支持测量直流偏置高达 +/-200V 的被测件。
16089B
Medium Kelvin Clip Lead 

Medium Kelvin Clip Lead

16089B
The Keysight 16089B makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16089C
Kelvin IC Clip Lead 

Kelvin IC Clip Lead

16089C
The Keysight 16089C makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16092A
Spring Clip Fixture 

Spring Clip Fixture

16092A
The Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
16192A
平行电极 SMD 测试夹具 

平行电极 SMD 测试夹具

16192A
16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。
16194A
高温元器件测试夹具 

高温元器件测试夹具

16194A
16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
16196A
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196A
16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196B
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196B
16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196C
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196C
16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196D
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196D
16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16197A
底部电极 SMD 测试夹具 

底部电极 SMD 测试夹具

16197A
16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。
16200B
外部直流偏置适配器 

外部直流偏置适配器

16200B
16200B 测试夹具可使用外部直流电流源,通过 7 毫米端口在器件上提供高达 5 Adc 的偏置电流。
16380A
标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF) 

标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)

16380A
16380A 是标准的电容器套件,其中包含 4 个精密电容器
16451B
电介质测试夹具 

电介质测试夹具

16451B
Keysight 16451B精确测量与评估电介质材料,与ASTM D150兼容。
16452A
液体测试夹具 

液体测试夹具

16452A
Keysight 16452A提供精确的液体材料的电介常数及抗阻测量。
42090A
开路端子(4 端子对) 

开路端子(4 端子对)

42090A
42090A 是开路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。
42091A
短路端子(4 端子对) 

短路端子(4 端子对)

42091A
42091A 是短路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

相关产品和解决方案

  • 42842C Product Photograph 42842C Bias Current Test Fixture [已淘汰] 

    42842C Bias Current Test Fixture [已淘汰]

    The Keysight 42842C is designed for use with the 42841A.

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A 偏置电流源 [已淘汰] 

    42841A 偏置电流源 [已淘汰]

    42841A 是一款偏置电流源,可与 4284A、4285A 或 E4980A 搭配使用。