这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E3600A-100 测试引线套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 终接:香蕉引线钩状钳(banana-to-hook clips)
  • 最大电流:5A连续电流
  • 工作电压:30 VAC / 60 VDC最大值
  • 长度:53厘米

描述

是德测试引线可以帮助您更轻松地连接E3600系列电源,以进行PCBA故障诊断。这个套件包含4个香蕉引线钩状钳(banana-to-hook clips)(两个红色,两个黑色)。

Keysight E3600A-100可以兼容大多数E3600系列电源。

  • 终接:香蕉引线钩状钳
  • 最大电流:5A连续电流
  • 工作电压:30 VAC / 60 VDC最大值
  • 长度:53厘米