这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4268A-001 4268A-001 添加扫描仪接口 [断货]

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

16034E
Test Fixture (SMD Components) 

Test Fixture (SMD Components)

16034E
The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.
16034G
SMD 测试夹具 

SMD 测试夹具

16034G
Keysight 16034G 是一款用于阻抗测量的测试夹具。
16034H
SMD 阵列式 LCR 测试夹具  

SMD 阵列式 LCR 测试夹具

16034H
Keysight 16034H 专为阵列式 SMD 阻抗测量设计。
16047A
测试夹具(轴向和径向) 

测试夹具(轴向和径向)

16047A
16047A 专为轴向/径向引线式器件阻抗测量设计。
16047E
测试夹具 

测试夹具

16047E
16047E 专为测量引线型器件的阻抗而设计。
16048A
测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 

测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)

16048A
16048A 测试引线通过四对端子配置来扩展测量端口。
16048D
2 米 BNC 测试电缆 

2 米 BNC 测试电缆

16048D
16048D 测试引线使用 4 端子对配置以扩展测量端口。
16065A
200 Vdc 外部电压偏置夹具 

200 Vdc 外部电压偏置夹具

16065A
16065A 测试夹具支持测量直流偏置高达 +/-200V 的被测件。
16065C
40Vdc External Voltage Bias Adapter 

40Vdc External Voltage Bias Adapter

16065C
The Keysight 16065C adapter is designed to operate specifically with the Keysight 4263A/B, Keysight 4268A and the Keysight 4278A.
16092A
Spring Clip Fixture 

Spring Clip Fixture

16092A
The Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
16192A
平行电极 SMD 测试夹具 

平行电极 SMD 测试夹具

16192A
16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。
16194A
高温元器件测试夹具 

高温元器件测试夹具

16194A
16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
16196A
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196A
16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196B
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196B
16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196C
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196C
16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196D
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196D
16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16197A
底部电极 SMD 测试夹具 

底部电极 SMD 测试夹具

16197A
16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。
16334A
测试夹具(镊子触头) 

测试夹具(镊子触头)

16334A
16334A 专为 SMD 阻抗测量而设计。
16380A
标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF) 

标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)

16380A
16380A 是标准的电容器套件,其中包含 4 个精密电容器
16380C
Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF 

Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF

16380C
The 16380C is a standard capacitor set consisting of three precision capacitors - 0.01uF (16385A), 0.1uF (16386A), 1uF (16387A),and an optional 10uF (16338A).
16451B
电介质测试夹具 

电介质测试夹具

16451B
Keysight 16451B精确测量与评估电介质材料,与ASTM D150兼容。
42030A
四端子对标准电阻套件 

四端子对标准电阻套件

42030A
42030A 是标准电阻套件,内含 9 个精密电阻标准件,其电阻范围为 1 mΩ 至 100 kΩ。
42090A
开路端子(4 端子对) 

开路端子(4 端子对)

42090A
42090A 是开路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。
42091A
短路端子(4 端子对) 

短路端子(4 端子对)

42091A
42091A 是短路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。