这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Z2090B 单通道或多通道相干信号仿真器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Z2090B-3xx 可以生成频率达 44GHz 的单通道或多通道相干输出信号,具有精密的相位和幅度偏置。它可作为捆绑组件或集成系统使用。

主要技术指标

用于多通道相干系统

  • 18 GHz 时,相位追踪 < 1.5°
  • 250 kHz ~ 44 GHz,多个选件
  • 1 GHz 带宽时,15 位保真度
  • 支持多个应用软件

宽带宽

  • 射频信号 > 3.2 GHz 时,1GHz
  • 射频信号< 3.2 GHz 时,260MH
  • 500 MHz 中频带宽(N6030A)
  • 1 GHz I/Q 带宽(N6030A)

相位相干追踪

1 GHz 时,输出端之间的典型相位追踪 < 1.5°。在 14°~27° 温度范围内测得的数据。

快速转换速度

对于 1 GHz 频率带宽内的信号,频率转换时间小于 1ns。

宽动态范围

  • 宽带本底噪声 < 135 dBm
  • 相位噪声:10 kHz 偏置时为 < -109 dBc/Hz,连续波
  • 宽的无杂散动态范围

系统软件

  • Matlab® 命令行界面
  • LabVIEW® IVI-C 驱动程序
  • 波形生成工具
  • Signal Studio for pulse building 兼容性
  • I/Q 校正软件(未来功能)