这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

对欧盟客户的通知:这些定制产品可能包含不符合 RoHS 标准的元器件。是德科技将在报价前评测特定的产品设计。如果要求遵守标准,那么我们将提供建议的变更。

定制功能提供广泛的解决方案

  • 拓扑结构包括简单的 1x6 到 10x10 无阻塞全接入矩阵,再到完全定制的开关和调理单元
  • 频率范围从直流至 50 GHz 以上
  • 独立的开关矩阵或完全综合的测试解决方案

测量和系统专业技术提供更佳设计

  • 仔细考虑重要的射频设计参数,例如插入损耗、隔离度、VSWR 和可重复性
  • 注重各种系统要求,例如用户界面、系统版图、信号路由、维护、尺寸和文档
  • 同时考虑是德科技和第三方供应商的元器件,做出更适合的选择;包括开关、耦合器、衰减器、放大器和滤波器

独有功能可以延长正常运行时间,简化用户界面

  • 内置测试(BIT)和已定义的现场可更换单元(LRU)
  • 校准验证适配夹可以改善射频测量的精度
  • 基于局域网的标准控制接口和定制控制接口
  • 标准机架安装外形和定制外形

标准工艺确保质量和性能

  • 明确的要求
  • 开发过程中包括设计评审和验收测试
  • 适用于半刚性电缆和其他元器件的可控制造工艺
  • 经过完全测试的解决方案,包括所有路径的 S 参数图

描述

是德科技完全定制的射频开关矩阵涵盖标准拓扑结构的基础型射频开关,到高度复杂和定制拓扑的射频开关以及其他信号路由与调理元器件。

是德科技向各个行业的客户(包括商业、航空航天、国防和政府等)交付了种类繁多的开关矩阵设计。这些设计的关键特性已经组织到一个目录中供用户搜索,您可以快速识别现有的配置,从而更快完成 ROM、报价、开发、交付和经济高效的定价。

是德科技设计和生产过数千种型号的定制开关矩阵,拥有非常成熟的开发和交付流程。每一个开关矩阵都由经验丰富的系统工程师精心优化,更适合客户的特定应用。更适合应用的元器件技术指标、成熟的制造工艺和全面的测试,让这些产品的质量和性能得到充分保证。

下表汇总了 Keysight Z2091B 系列射频开关矩阵的六种配置,分为基本型、典型和复杂型三类。这些配置将展示 Z2091B 开关平台的优异灵活性——无论是基本应用还是要求极其苛刻的应用,它都可以定制设计,满足客户的需求。

是德科技已经设计了超过 500 种开关矩阵,全方位满足客户的各种要求,包括比此处所示的复杂应用更加复杂的场景。许多开关矩阵包括信号调理功能,能够满足特殊的性能需求。

Z2091B-xxx 配置 频率(GHz) 机架单元数量 输入 输出
基本的开关矩阵配置
4x8 和 4x12 开关矩阵 26.5 4 4 8/12
12x1 开关矩阵 10 2 12 1
典型的开关矩阵配置
6x6 开关矩阵 20 4 6 6
11x24 开关矩阵 40 7 11 24
复杂的开关矩阵配置
LNA 测试系统开关矩阵 18 2 2 13
复杂的射频开关矩阵 40 4 14 11
极端的开关矩阵配置
净荷测试矩阵 26.5 32 103 61