这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E2681A
EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器 

EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器

E2681A

价格: US$ 0

随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。
US$ 0
E2688A
使用 Infiniium 系列示波器的时钟恢复选件进行串行数据分析/模板测试 

使用 Infiniium 系列示波器的时钟恢复选件进行串行数据分析/模板测试

E2688A

价格: US$ 0

这款软件使用高速串行接口和嵌入式时钟、8b/10b 编码和模板展开等特性,为验证设计的信号完整性提供了高效的方法。
US$ 0
N5391A
低速串行数据分析软件选项 

低速串行数据分析软件选项

N5391A

价格: US$ 0

低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。
US$ 0
N5400A
N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 

N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件

N5400A

价格: US$ 0

EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度
US$ 0
N5413B
用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件 

用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件

N5413B
用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件
电话咨询
N5413C
Infiniium 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试应用软件 

Infiniium 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试应用软件

N5413C
  • 符合 JEDEC 标准的时钟抖动、电气和计时测量一致性测试
  • 全面的分析功能支持自动执行复杂测量
  • 使用 InfiniiScan 区域质量(Zone Qualify)触发实现的独一无二的读写分离技术
     
电话咨询
N5416A
USB 2.0 一致性测试软件 

USB 2.0 一致性测试软件

N5416A

价格: US$ 0

N5416A 可通过快速和可靠的方法,对 USB 2.0 设备、主机和集线器是否符合 USB 电气标准进行验证
US$ 0
N5430A
N5430A 用于 Infiniium DSO80000 和 8000 系列的 Infiniium 用户定义功能应用软件 

N5430A 用于 Infiniium DSO80000 和 8000 系列的 Infiniium 用户定义功能应用软件

N5430A

价格: US$ 0

N5430 用于 Infiniium DSO80000 和 8000 系列的 Infiniium 用户定义功能应用软件
US$ 0
N5431A
XAUI 电气性能验证应用软件,支持 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 以及串行 RapidIO 

XAUI 电气性能验证应用软件,支持 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 以及串行 RapidIO

N5431A

价格: US$ 0

创新的引导式自动测试框架适用于 XAUI 标准和基于 XAUI 的标准。
US$ 0

相关产品和解决方案

  • DSO81304B 示波器 DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81,304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81204B高性能Infiniium示波器 DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] 

    DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 81204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81004D示波器 DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81004B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80804B示波器 DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80804B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO080604B示波器 DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80604B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80404B示波器 DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] 

    DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 80404B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80304B示波器 DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80204B示波器 DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。