特点

欧盟客户通知: 本产品缺少欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 合规性证明,因此是德科技不再供货。 如欲查询报价和下订单,请联系是德科技授权分销商。 但在当前的全球支持期限内,是德科技将继续提供服务和支持。

  • 纤薄、紧凑(1 U 半机架大小),易于部署
  • 符合 LXI-C 标准,可无缝集成到 ATE 系统中
  • 可通过在线互联网浏览器实时进行远程操作,同时用图形用户界面(GUI)仿真 N1911/12 P 系列功率计的显示界面
  • 性能可与 P 系列 N1911/12A 台式仪器相媲美
  • 兼容所有 Keysight P 系列宽带功率传感器、E 系列功率传感器(E9320 系列除外)和 8480 系列功率传感器
  • 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。 BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列。

Keysight N8262A P 系列模块化功率计能够通过 LAN 自动测量峰值功率、峰均比和平均功率。 N8262A 价格实惠,可以快速、高效地搭建和重新配置 ATE 系统。 借助 LXI 测试标准化及其与现有测试资产的互操作性,您的系统可以准备好随时进行测试。

N8262A 采用的是 LAN 接口,与 PXI 或 VXI 接口有很大差异,拥有成本大大降低。 其他特性还包括拥有 30 MHz 宽视频带宽,以及与 P 系列和 EPM-P 功率计保持代码兼容。

N8262A 可以保证您的系统准备就绪,让您可以专注于最重要的工作。

N8262A P-Series Modular Power Meter

想要深入了解 N8262A?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?