这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N8262A-0B1 English language user and installation guide; printed
N8262A-0BF English language programming guide
N8262A-0BK English language user and programming guide, printed
N8262A-0BW English language service and cal guide, printed
N8262A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8262A-908 Rackmount kit - 1 unit with blank filler included
N8262A-909 Rackmount kit with 2 units side by side
N8262A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8262A-ABJ Japan - Japanese user guide, printed
BV0007B BenchVue Power Meters/Sensors App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10
N1917A
Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A) 

Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A)

N1917A
N1917A电缆适配器专为8480和E系列功率传感器与P系列功率计(N1911A或N1912A)配合使用而设计。
N1917B
Sensor cable 3m/10ft (N1917B) 

Sensor cable 3m/10ft (N1917B)

N1917B
N1917B电缆适配器专为8480和E系列功率传感器与P系列功率计(N1911A或N1912A)配合使用而设计。
N1917C
Sensor cable 10m/31ft (N1917C) 

Sensor cable 10m/31ft (N1917C)

N1917C
N1917C电缆适配器专为8480和E系列功率传感器与P系列功率计(N1911A或N1912A)配合使用而设计。
N1917D
Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D) 

Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D)

N1917D
The N1917D cable adapter is designed for using 8480 and E-Series power sensors with a P-Series power meter (N1911A or N1912A).

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available P系列宽带功率传感器 

    P系列宽带功率传感器

    Keysight P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • no image available E9320峰值和平均值功率传感器 

    E9320峰值和平均值功率传感器

    E9320峰值和平均值功率传感器

  • no image available E9300平均功率传感器 

    E9300平均功率传感器

    E系列E9300平均功率传感器与EPM以及EPM-P系列功率计协同使用,工作环境为9 kHz至24 GHz、-60至+44 dBm。

  • no image available E441XA 连续波功率传感器 

    E441XA 连续波功率传感器

    null

  • no image available 8480系列功率传感器 

    8480系列功率传感器

    8480系列功率传感器与EPM 、EPM-P和P系列功率计,以及 E1416A VXI 功率计相兼容,率范围从100 kHz到110 GHz,动态范围–70至+44 dBm

  • no image available EPM和EPM-P系列功率计 

    EPM和EPM-P系列功率计

    EPM功率计提供了CW和平均功率测量功能。EPM-P功率计提供了峰值、均值、峰值均值比和时间选通功率测量功能。

  • no image available N432A 和 432A 热敏电阻功率计 

    N432A 和 432A 热敏电阻功率计

    N432A 热敏电阻功率计是一款自动自平衡的功率计,可与配有温度补偿热敏电阻底座的传感器结合使用。N432A 的性能更高,功能和特性更强大,可以替代传统的 432A 模拟功率计。

  • no image available USB 和局域网功率传感器 

    USB 和局域网功率传感器

    是德科技提供具有 USB/LAN 接口和宽动态范围的峰值、平均和热电耦功率传感器。这些传感器外形紧凑、易于携带,而且测量速度快,功率线性度非常高。

  • no image available 功率传感器 

    功率传感器

    • 功率传感器
    • N8480 系列热电偶功率传感器
    • E 系列峰值和平均功率传感器
    • P 系列宽带功率传感器
    • E 频段、V 频段和 W 频段波导功率传感器