N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准)
出售方: |
---|
主要特性与技术指标
对欧盟客户的通知:此产品没有更新以达到 EU RoHS 标准,因此是德科技将继续向欧盟成员国销售此产品,直到 2016 年 12 月 31 日为止。如有问题或想要了解推荐的替代产品,请与是德科技联系。
- 超薄小巧型设计(1 U 半机架高度),便于部署
- 符合LXI C类标准,可无缝集成到 ATE 系统中
- 通过在线 Web 浏览器,用户可进行实时远程操作
- 图形用户界面,可仿真 N1911/12 P 系列功率计显示屏幕
- 性能可与 P 系列 N1911/12A 台式仪器相媲美
- P 系列模块化功率计可与所有 Keysight P 系列宽带功率传感器、E 系列功率传感器(除 E9320 系列)和 8480 系列功率传感器兼容
- 启用 BenchVue 软件
描述
Keysight N8262A P系列模块化功率计能够通过局域网自动测量峰值、峰均比和平均功率,还能快速、经济、高效地创建和重新配置 ATE 系统。由于 LXI 测试实现了标准化,并且 N8262A 能够与现有的测试设备进行互操作,您的系统可以随时投入测试。
N8262A 带有局域网接口,该接口与 PXI 或 VXI 接口有很大差异,有利于降低成本。其他特性包括具有 30 MHz 视频带宽,其代码与 P 系列和 EPM-P 功率计相兼容。
拥有 N8262A,您就能够信心十足地保证系统已经做好充分准备,从而集中精力进行更重要的工作。
寻找适合您需要的功率计/传感器
了解有关标准装运元器件及可订购的选件或附件的更多信息,以及 N8262A 订货信息
自动测量――快速、轻松、经济
无论您正在对什么仪器进行编程――Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件都可使您轻松、灵活、随心所欲地设置和自动编程,满足您的应用需求。查看详细信息: