这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1918A 功率分析管理软件(含授权许可证)和功率面板软件(免费)

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • no image available P系列功率计 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。

  • N8262A P系列模块化功率计 N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准) 

    N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准)

    • 超薄紧凑型设计(1 U 半机架),容易部署
    • 符合 LXI-C 标准,可以无缝集成到 ATE 系统中
    • 在线网络浏览器支持实时远程操作
    • 图形用户界面可以仿真 N1911/12 P 系列功率计的显示

  • no image available USB 和局域网功率传感器 

    USB 和局域网功率传感器

    是德科技提供具有 USB/LAN 接口和宽动态范围的峰值、平均和热电耦功率传感器。这些传感器外形紧凑、易于携带,而且测量速度快,功率线性度非常高。