这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1918A 功率分析管理软件(含授权许可证)和功率面板软件(免费)

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 两个版本的N1918A软件;分别是电源面板(免费)和功率分析仪(许可证基础)
  • 大型 PC 显示屏提供多种显示格式
  • 最小值、最大值、数学函数、极限值和报警
  • 数据记录长达 500 天(使用获得许可的版本)
  • 提供完整的 15 点脉冲表征(针对峰值功率分析)
  • 涵盖迹线图表和波形运算(针对峰值功率分析)
  • PDF、CDF 和 CCDF 统计测量(针对峰值功率分析)
  • 支持 P系列功率计(N1911A/12A)、EPM 功率计(N1913A/14A)、U2000 系列 USB 平均值功率传感器和 U2020 X 系列峰值与平均值功率传感器。

描述

N1918A 功率分析管理软件是一款功能强大的应用软件,可以与 U2000 系列 USB 功率传感器和 U2020 X 系列峰值与平均值功率传感器结合使用。

该软件还可增强 P 系列 N1911A/2A 和 N8262A 功率计以及 EPM 系列 N1913A/14A 功率计的功能。

对于 U2020 X 系列 USB 峰值和平均值传感器,您购买的每台传感器都提供免费的功率面板(免费)和功率分析仪(基于许可证,每台传感器都配有内置软件许可证)打捆软件。

对于 U2000 系列 USB 平均值传感器以及 P 系列和 EMP 系列功率计,是德提供 3 种不同的许可证类型:

功率面板

免费提供功率面板软件版本。这款紧凑型“电源面板”显示屏仅显示基本的功率测量特性,例如数字、模拟、紧凑和条带图显示;以及游标、选通测量而且能够保存设置状态。该软件主要作为简化的功率测量显示界面,在是德仪器、笔记本电脑或 PC 上安装和运行。

功率分析仪 PC 许可证(选件 100)

该功率分析仪软件包括功率面板软件的所有功能及其他特性,例如迹线重叠图表和 CCDF 显示、脉冲表征、长期数据记录等。在该软件从全功能模式转变为基本的功率面板模式(仅提供基本的功率测量功能)之前,新用户可免费试用 30 天。要想永久使用所有功能,需具备一个 PC 许可证密匙。您可以通过是德科技公司购买该许可证密匙。现有用户可以下载该软件并升级至最新特性。该软件兼容 Windows XP、Windows Vista® 和 Windows 7(64 位)。

功率分析仪加密狗许可证(选件 200)

该许可证是除功率分析仪软件 PC 许可证之外的另一种选择,是可通过 USB 闪存盘存储的便携式 USB 许可证密匙。该许可证密匙可在不同的 PC/笔记本电脑中使用,并能激活全部特性。如果您有意购买,请与是德科技公司联系。现有用户可以下载该软件并升级至最新特性。该软件兼容 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7(64 位)。

请参见 N1918A 技术资料,查看功率面板和功率分析仪(选件 100 和 200)比较表,获取更多信息。

Windows、Windows NT、MS Windows 和 Windows Vista 是微软公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Keysight Technologies F and S Award Logo