这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关软件产品

  • no image available 交互式功能测试(IFT)软件 

    交互式功能测试(IFT)软件

    • 与 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪配合使用
    • 支持在实验室环境中对移动设备进行真实的功能测试
    • 在设计阶段的早期阶段查找缺陷――降低总体成本

  • no image available 无线测试管理器 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

相关产品和解决方案

  • no image available 移动通信直流电源(45 W,100 W):663xx 系列 

    移动通信直流电源(45 W,100 W):663xx 系列

    这些产品具有出色的功率输出和瞬时测量功能,是测试数字无线通信产品的理想工具。

  • no image available 手机测试电源 

    手机测试电源

    Keysight 66300 和 E3600 系列直流电源是数字手机测试的最佳选择...

  • Agilent 66319B 产品图片 1465A-053 无线通信产品电池耗电特性分析仪 [已淘汰] 

    1465A-053 无线通信产品电池耗电特性分析仪 [已淘汰]

    向Keysight 66319B/D或66321B/D中添加具有电池耗电分析功能的14565A设备特征软件,该产品可具备长时间数据记录和CCDF统计分析功能。