这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 600-MHz带宽混合信号示波器
  • 用于混合信号分析的4个示波器通道和16个数字通道

描述

Keysight 54831D 4+16通道 600 MHz混合信号示波器(MSO)拥有 4个示波器通道和16个逻辑定时通道,完美地将示波器的详细信号分析功能与逻辑分析仪的多通道定时测量技术融合在一起。它可以同时显示4个示波器通道上的模拟电路特性和16个逻辑定时通道上的数字信号。由于数字事件和模拟事件在时间上一致,因此您在排障时可以轻松地分析出混合信号、数字信号和模拟之间的因果关系。

54831D也采用了是德的创新MegaZoom技术,提供了前所未有的128 Mpts存储器,即使在最深的存储时,也可提供快速波形更新速率,并即时对控制操作做出响应。混合信号触发提供所有16个逻辑定时通道和4个示波器通道的全部联合触发特性。

示波器的优惠及特价活动

  • 集成了4个示波器通道和16个逻辑定时通道
  • 600 MHz的带宽
  • 高达4 GSa/s的采样率
  • 高达128 Mpts的可选存储器
  • 标配4 Mpts存储器
  • 简单易用的操作面板及Windows XP®图形用户界面
  • 可与16900/16700/1680/1690系列逻辑分析仪连用的逻辑分析仪和示波器时间相关夹具选件
  • 基于Web的遥控功能和触发email功能