这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 已停产的比特误码率测试解决方案 [已停产] > Serial BERTs [已停产] > N4917A 光接收机极限测试解决方案 [已停产]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
查看详情
得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪
86105D 34 GHz 光模块和 50 GHz电模块
J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE
81490A 光电发射机专为 IEEE 802.3ae-LR、ER 一致性测试而优化。高达 35 GHz 的调试带宽扩展了应用软件的功能,使其能够生成任意调制光信号。
81495A 参考接收机是 IEEE 802.3ae-LR、-ER 环路一致性测试的理想选择。 光域和电域之间的线性传输也可支持用于示波器和频谱分析仪的 O/E 转换器应用软件。
Keysight 81491A 参考发射机可以为波特率高达 32Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 信号提供质量出色的眼图显示,并可用作通用光/电(E/O)转换器。
Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.
安捷伿164B主机是光学元件测试的基础平台
用于表征的光收发信机测试
了解更多
查看产品
广泛的 BERT 测试解决方案,利用 M8000 系列和串行比特误码率系列进行研发和生产测试