这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 105,654

典型配置  

典型配置

E5052B 10 MHz to 7 GHz Signal Source Analyzer

  • E5052B-810 Add keyboard
  • E5052B-820 Add mouse
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • Recommended Startup assistance, daily

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

频率范围

  • RF 输入频率范围:10 MHz 至110 GHz (SSA Frequency Selection Guide)
  • 分析偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz
  • 使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声
  • 频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz

噪声测量功能

  • 使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声
  • 无需改变 RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声
  • 从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量
  • 实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测

分析功能

  • 可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量
  • 利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化
  • 使用出色的低噪声直流电源进行全面的 VCO 表征(频率/功率/直流电源电流随 Vc 和 Vs 变化的关系)
  • 具有 fs 分辨率的时钟抖动测量

描述

E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具备多种增强型性能特征(部分已在上述的关键特性中列入)。而且它可以提供世界上最高的吞吐量、对高频率信号源的 VCO 或其他类型进行表征的最佳可用性,以及对高速数据通信系统中的时钟抖动评估。

和 E5053A 配合使用,E5052B 的频率范围最高可以达到 26.5 GHz;与 E5053A 外加 Keysight 11970 系列混频器一起使用,则可高达 110 GHz。

E5052B SSA 应用范围非常广泛,包括:射频/uW/mmW 振荡器、VCO、系统参考时钟、LAN 模块、高速计时模块、SerDes 芯片和高速数据转换器(ADC/DAC)。

观看:


相关行业和技术