这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • 安捷伦数字万用表34405A 产品图片 34405A 数字万用表 [已停产] 

    34405A 数字万用表 [已停产]

    34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • Agilent E3630A power supply E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A 

    E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A

  • Agilent VEE Pro 9.2 VEE Pro 9.33 

    VEE Pro 9.33

    • Microsoft® Windows® 10 兼容性
    • 多线程
    • 多核编程
    • USB 模块化 DAQ vTools*
    • 常规 vTools*
    • SCPI 完成