这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601A-B7N 矢量信号分析 3G 调制分析[已停产]

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

主要特性与技术指标

用于3G蜂窝通信格式调制分析的捆绑套件

  • W-CDMA和HSDPA(选件B7U)
  • cdma2000和1xEV-DV(选件B7T)
  • 1xEV-DO(选件B7W)
  • TD-SCDMA(选件B7X)

W-CDMA,目前带有HSDPA

  • 以调制分析的方式对W-CDMA和HSDPA信号进行测量、评估和故障诊断
  • 解调下行链路和上行链路上的W-CDMA和HSDPA信号
  • 并行显示码域功率和码域误差
  • 自动检测16QAM中的HS-PDSCH 更多信息

cdma2000,目前带有1xEV-DV

  • 用于cdma2000和1xEV-DO信号的强大、灵活的解调特性
  • 解扰并展开正向和反向链路信号
  • 检测具有正确沃尔什码和通道数量的活动通道 更多信息

1xEV-DO调制分析

  • 提供正向链路和反向链路的EVM和其它解调参数
  • 用于空闲时隙和活动时隙的EVM(Pho)
  • TD-SCDMA调制分析
  • 显示下行链路和上行链路的EVM结果

描述

采用B7N 3G调制分析选件来对您的3G调制信号进行评估和故障诊断。无论是针对您的cdma2000/1xEV-DV或W-CDMA/HSDPA信号,还是TD-SCDMA或1xEV-DO信号,B7N选件中的工具和灵活的分析特性都能帮您按照相应的标准对其进行测试,并对不符合标准的信号进行故障诊断。

W-CDMA,现在又增添了HSDPA
B7N中的工具可帮助对您的W-CDMA和HSDPA信号进行来测量、评估和故障诊断。使用这些工具,您可以解扰、展开和解调W-CDMA上行和下行信号。不管符号率或者展宽码长是多少,分析仪都能自动识别所有有源信道。

带有针对上行(移动站或用户设备)和下行(移动站)标准预置功能的速度测量装置。

使用码域功率(CDP)和码域误差(CDE)的综合显示功能,可同时查看所有编码层并判断信号的整体性能以及特定层和信道的行为。您也可以单独使用信号层CDP和CDE来显示,便于您深度研究信号、对特定层和信道的成为做出评估。

利用综合和单个信道星座图、网格和眼图、IQ幅值/相位误差的显示以及误差矢量迹线等手段来查找具体的错误。

使用测量偏移量和间隔控制来选择特定的数据时隙(data slots)进行分析。对于W-CDMA信号中的HSDPA部分,将自动检测HS-PDSCH的调制方案。也可以人工或自动地展开HS-PDSCH信道。

cdma2000,现在又增添了1xEV-DV
B7N选件的强大和灵活的特性
为您提供了所需的工具。您可以利用它来测试cdma2000/1xEV-DV 信号是否符合标准,并找出信号不符合标准的原因。对前向和反向链路信号均可进行解扰、展开和解调。无论符号率或Walsh编码如何,本软件均可自动识别所有的有源信道。

其信号分析能力与先进的W-CDMA信号分析工具所具有的能力完全相同,包括单层和综合码域功率和码域误差迹线,综合和单信道星座图、网格和眼图,EVM,IQ幅值和相位误差量痕等等。

1xEV-DV特性包括自动检测和调制F-PDCH信道、自动识别有源信道、以及可为自适应调制信号选择预定义的F-PDCH有源信道配置等。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。