特点

一般特性

  • 平台和尺寸:PC-PCI,98 x 312 mm
  • 每块电路板的轴数:3
  • 分辨率扩展:x512
  • 外部采样和数据保持输入:0 + 3

使用平面镜光学元件进行操作

  • 分辨率:0.31 nm
  • 最大速度(受激光头限制):2800 mm/秒

时序

  • 位置数据更新率:20 MHz
  • 异步数据保持不确定性:± 25 ns(相对于 OCLK)
  • 同步数据保持不确定性:± 1 ns(相对于 ICLK)

特殊功能

  • 简单的编程 API(Windows NT4/2000/XP)
  • 从 Delta Tau 直接连接至 PMAC/UMAC 伺服系统

Keysight N1231A PCI 三轴激光电路板是基于寄存器的 PCI 总线板,可实现三轴激光测量,用于位置监控和闭环伺服控制。 硬件输出经过优化,可连接到 DeltaTau PMAC 伺服控制系统,以高达 4MHz 的速率提供并行数字位置数据。 针对相同的位置数据和速度数据,PCI 总线能够实现高达 100kHz(3 轴的位置和速度)或 200kHz(仅位置或速度)的速率。

  • 一块电路板上的三轴激光测量
  • 简单的编程 API(Windows NT4/2000/XP)
  • 0.6 nm (lambda/1024)使用线性或单光束干涉仪
  • PCI 的合规性
  • 尺寸:98 x 312 mm

主要技术指标

Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
4000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
4000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.3
± 1107*
查看更多
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
4000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
PCI 3 轴激光源电路板

想要深入了解 N1231A?

需要帮助或遇到问题?