这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1231A Axis Laser Board

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

一般特性

  • 平台和尺寸:PC-PCI、98 x 312 mm
  • 每个板上的轴数:3
  • 分辨率扩展:x512
  • 外部样本和数据保持输入:0+3

通过平面镜光学仪器进行操作

  • 分辨率:0.31 nm
  • 最大速率(也受激光头限制):2800 mm/s

定时

  • 位置数据更新速率:20 MHz
  • 异步数据保持不确定性:±25 ns(相对于OCLK)
  • 同步数据保持不确定性:±1 ns(相对于ICLK)

特性

  • 简单的编程API(Windows NT4/2000/XP)
  • 直接连接Delta Tau公司PMAC/UMAC 伺服系统的接口