这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available 模拟测试 

    模拟测试

    除了基本的在线测试功能,还提供最稳定、可重复且可转移的模拟在线测试能力。

  • 3070 In-circuit Test 数字测试  

    数字测试

    矢量数字测试支持最通用、灵活的数字测试能力,可以对最复杂的数字器件进行电气测试。

  • E9901D 1-module ICT System i327x E9901D 1 模块 ICT 系统,i327x [已停产] 

    E9901D 1 模块 ICT 系统,i327x [已停产]

    适用于为较少测试点的电路板寻求最佳 ICT 解决方案的客户。

  • Agilent Medalist i3070 E9902D 2 模块 ICT 系统,i307x [已停产] 

    E9902D 2 模块 ICT 系统,i307x [已停产]

    对于那些电路板的测试点数目较少的客户来说,i3070 双模块系统是理想的选择,它可轻松升级到完整的 4 模块系统。

  • E9905D 2-module In-Circuit Test System i327x Plus E9905D 2 模块 ICT 系统,i327x Plus [已停产] 

    E9905D 2 模块 ICT 系统,i327x Plus [已停产]

    小型 i317x 系统适合空间紧张的客户使用。该系统采用内置电源,可最大程度地节省空间。