这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6910A 适用于GSM和GPRS的无线协议应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

描述

Keysight E6910A无线协议应用软件与新的 E6900A 无线协议分析测试装置一道工作,为不需要Keysight lab应用软件全部RF能力的软件开发者提供物超所值的测试和集成解决方案,可支持GSM/GPRS呼叫处理,信令,数据信道和协议分析。以低得多的售价提供8960 Series 10无线通信测试装置和E6701C GSM/GPRS lab应用软件 (除发送器和接收器测量外)的全部能力。

可使用随协议应用软件提供的新PC软件进行先进的协议分析。该无线协议咨询器软件基于Keysight流行的信令咨询器软件,为无线设备开发者带来经证明的协议记录和分析能力。其众多的功能特性,如过滤;触发;实时记录;二进制、十进制和十六进制原始数据;以及Windows用户界面增强了客户的收集和解释数据的能力,能快速验证功能性和发现问题的所在区域。

  • 桌面网络仿真:
  • 基站功率级控制,ARFCN,时序,多时隙配置,编码方案,电路交换数据率
  • 实时、与外部服务器连接的真实用户体验 - 使用本地和远地服务器的WAP 浏览, email 下载,FTP 文件传输
  • GSM 和 GPRS 点对点短信服务(SMS)
  • GSM 呼叫广播SMS
  • 互操作性测试能力 - 部分挂起/恢复
  • 对其它仪器的外触发,基于协议栈多层中上行链路和下行链路上的协议事件
  • 使用无线协议咨询器(WPA)调试
  • 测试处在全应力、真实已知网络条件下设备的吞吐率