这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-411 Signal Studio for TD-SCDMA (TSM)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号生成

  • 上行链路和下行链路 TD-SCDMA(TSM)
  • 多达 7 个业务时隙;每个导频时隙最多有 16 个编码信道
  • 为 BER/BLER 测试提供 17 个全编码的传输信道类型
  • 配置信道中间码、切换点、扩展编码、数据类型、功率导频等

信号发生器控制和其他信号减损

  • 控制频率、幅度、I/Q 极性、滤波等
  • 实时 AWGN
  • 插入 BER/BLER 误差

自动和通信接口

  • 利用 SCPI 进行自动波形回放
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:I(t)、Q(t)、I(t)+Q(t)、频谱、CCDF
  • 在线文档和帮助系统
  • 免费评测软件接口

描述

测试 TD-SCDMA(TSM)元器件和接收机

用于 E4438C ESG 的 TD-SCDMA(TSM)选件提供具有出色开发和制造能力的信号生成软件,适用于正在演进的 3G 移动无线电通信、基站及其元器件。这个简单的 PC 用户界面能够快速配置定制信号或是通过 LAN 或 GPIB 接口使用 SCPI 进行编程。

生成用于元器件测试的实际测试信号

通过配置 7 个业务时隙以及上行链路和下行链路导频时隙,测试上行链路和下行链路 TD-SCDMA(TSM)元器件。每个时隙最多可以装载 16 个编码信道,用于生成仿真实际条件时必需的高波峰因数信号。

用于 BER/BLER 分析的传输层编码信号

通过使用灵活的传输层编码 TD-SCMDA(TSM)信道,全面测试接收机的射频和基带部分。最多可将 7 个独立配置的信道任意分配到一个或多个时隙。此外,这些全编码信道可以扩展为多个部分编码的信道,以仿真系统的其他用户。在执行 BER/BLER 分析时,可以选择 17 种编码信道类型、多个数据类型及控制参数,添加 AWGN,插入比特和 CRC 误差。 E4438C-403

评测用户界面

把 Signal Studio 下载到 PC 上,在购买前评测用户界面和考察软件的 TD-SCDMA 信号生成功能。必须单独为每台矢量信号发生器购买许可,以生成软件创建的信号。

典型应用

在测试 TD-SCDMA(TSM)移动和基站收发信机及其元器件时,推荐使用 Signal Studio for TD-SCDMA(TSM)。典型应用包括:

  • 滤波器和放大器性能评估
  • ASIC/DSP 编码算法开发和调试
  • 接收机 BER/BLER 分析

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。