这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6561A GSM/GPRS Wireless Test Manager

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • E1964A GPRS移动测试应用软件 E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰] 

    E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试仪的Keysight E1964A GPRS移动测试应用软件提供验证最新数字设备的关键能力。

  • E6568A W-CDMA/GSM/GPRS Wireless Test Manager E6568A W-CDMA/GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6568A W-CDMA/GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰]

    The E6568A combines the tests supported in the E6561A (GSM/GPRS) and the E6562A (W-CDMA) into a single wireless test manager.

  • E1960 Product Photograph E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰] 

    E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试装置的Keysight E1960A GSM 移动测试应用程序提供验证您GSM移动设备的关键能力。

  • E6701B Product Photograph E6701B GPRS Lab Application [已淘汰] 

    E6701B GPRS Lab Application [已淘汰]

    The Keysight E6701B GPRS lab application for the 8960 Series 10 wireless communications test set provides end-to-end connectivity testing and verification of real-life application scenarios to validate new wireless device designs quickly and accurately. This lab application, designed specifically...