这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

出售方:

基本配置价格 US$ 107,557

典型配置  

典型配置

81134A 3.35 GHz 2-channel Pulse-/ Pattern Generator

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

81134A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 

    适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

    • 高速数字计算和背板测试
    • 光收发信机测试解决方案
    • 研发和制造用解决方案
    • 用于一致性测试和表征的自动化测试软件
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • 81133A 脉冲/码型发生器 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 

    81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道

    Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。

  • no image available 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产] 

    54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产]

    Keysight 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统提供最高性能的端对端测量系统。

  • Serialbus Switch N4915A-005 串行总线开关 

    N4915A-005 串行总线开关

    N4915A-005 串行总线开关

  • 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰] 

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰]

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产] 

    33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产]

    33250A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33600 系列 Trueform 波形发生器。

  • no image available 数据发生器/分析仪 

    数据发生器/分析仪

    数据发生器和分析仪,测试夹具,附件...

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

相关行业和技术