这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-408 Signal Studio for Enhanced Multitone

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号生成

  • 生成无失真双音频和多音频测试激励
  • 使用基于 PC 的界面配置多达 1024 种音频
  • 通过频谱分析仪自动应用预失真,以增强信号质量和最大程度降低测试不确定性
  • IMD 抑制 > 70dBc

自动和通信接口

  • 使用基于 COM 的 API 进行自动测试
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:CCDF 曲线图
  • 在线文档和嵌入式帮助

描述

生成三阶互调失真值大于 80 dBc 的双音频和多音频信号

Signal Studio for enhanced multitone 是一种应用软件,用于优化由 E4438C ESG 矢量信号发生器生成的双音频和多音频测试激励的信号质量。该应用软件使用先进的预失真算法从一台信号发生器提供多音频,并且在被测件输入端上没有互调失真(IMD)产物。现在,您能利用 Signal Studio 图形界面或基于 COM 的内置应用程序编程接口(API),通过编程配置多音频测试激励,无需将多个模拟信号发生器生成的信号相加。该应用程序提供多种灵活的特性以配置包括相位关系在内的各个音频特征,并将音频放置在载波频率中心的 80 MHz 带宽范围内。与传统模拟多音频测试法相比,这种精密的信号生成技术可提供出色的信号质量,降低测试成本和复杂程度。

评测用户界面

把 Signal Studio 下载到 PC 上,在购买前评测用户界面和考察软件的多音频激励生成功能。必须单独为每台 E4438C ESG 矢量信号发生器购买许可,以生成软件创建的信号。要使用预失真算法,还需要用到 PSA 系列频谱分析仪。

典型应用

在生成无失真双音频和多音频测试激励时,推荐使用 Signal Studio for enhanced multitone。常见应用包括 IMD、群时延和针对放大器、混频器及其他非线性器件的平坦度表征。该软件也可用于生成多达 1024 个离散连续波音频,以便执行干扰和阻塞测试。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。