这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4051A/52A 系统硬件保修和支持选件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

是德支持解决方案提供以正常运行时间为重心的全面保修服务以及一整套启动、维修和校准服务,确保您发挥 N4051A/52A 测试系统的最大功用。

N4051A/52A 测试系统保修

确保您的系统以最高性能保持正常运行,这是您的业务得以运转的关键。 是德全球支持团队提供 12 个月协作式系统等同保修服务,将会帮助您优化 N4051A/52A 系统的性能。 您还可以支付额外费用,将其更改为 12 个月现场系统等同保修服务。

协作式系统等同保修: 协作式系统等同保修结合了是德远程专业技术和您的自身资源,以便快速诊断和维修任何的测试系统问题。

现场系统等同保修: 现场系统等同保修可在下一个工作日提供现场响应服务(8x5),以便对任何测试系统问题进行故障诊断和排除。 请与是德科技公司联系以了解当地的服务适用性。

安装服务: 是德安装服务将确保您的系统运转正常,并在交货之后随时投入使用。

支持合同和校准服务

是德提供后续的支持合同和校准服务(可在订购测试系统时先期购买,或在保修期结束时订购),帮助您确保系统在超过保修期时仍能正常运行。

协作式支持服务: 是德协作式支持服务合同可让您自由选择服务,在您需要的时候提供支持。 是德协作式支持作为灵活的解决方案,针对需要维护自身系统的客户提供培训、替换部件、诊断支持工具、维修文档以及远程备份支持。

可用的选件: 03W - 协作式支持(包含部件补充)/ 8x5 支持范围

现场支持服务: 是德现场支持服务合同提供全部必备的人工、部件和材料,确保您的系统运行状态良好。

可用的选件: 09C - 下一个工作日现场支持(下一个工作日响应时间为工作日的早 8 点至晚 5 点)

校准服务