特性
- 多个用户能更加轻松地共享GPIB设备并进行协作
- 易于设置和使用——内置数字显示器、网络浏览器及其它软件,可协助用户进行配置
- 标准——10/100 LAN和RS-232接口
- 标准――工业标准的程序库意味着您不必重写软件。IO程序库套件版本14.2立即发送
Keysight E5810A LAN/GPIB 网关提供了一种经由标准 LAN 来远程访问和操作 GPIB 仪器的方法。
使用 LAN/GPIB 网关,用户可以充分利用现有网络轻松实现测试设备和数据的共享。借助于该网关,用户能够在一个更安全、更方便的位置使用计算机经由 LAN 进行远程操作,而不必依赖带有 GPIB 接口卡的本地计算机。
特性
- 多个用户能更加轻松地共享 GPIB 设备和进行协作
- 易于设置和使用——内置数字显示器、web 浏览器及其它可协助用户进行配置的软件
- 通过 10BASE-T 或 100BASE-TX 网络,最大限度地改进系统性能
- 标准—10/100 LAN 和 RS-232 接口
- 标准—IEEE 488 接口(最多连接 14 台 GPIB 仪器)
- 标准—工业标准库,这意味着用户不必重写软件 IO 程序库套件 14.0
- 保修期为1年
查看数据资料,了解有关该 GPIB 接口的特性。
如欲了解有关 IO 程序库套件 14.1 的更多信息,请链接至查找/iosuite。
通过下载 IO 程序库套件 14.1,尝试使用自已的软件复件(链接至查找/Iolib)
购买 E5810A, 添加至购物筐。
|
LAN 到 GPIB 卡 |
|
|
Keysight Open产品能够使您随意为测试解决方案挑选合适的工具,并确保这些工具每次都能出色地协调工作。有关 Keysight Open 的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/open
请了解新一代是德函数发生器产品。