这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 500-MHz带宽混合信号示波器
  • 用于混合信号分析的2个示波器通道和16个数字通道

描述

Keysight 54642D 2+16通道500MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,把示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量相结合。使您能同时在18个通道上看到复杂的信号交互。再也不必靠臆测和一次观察有限的几个通道。

要求免费的演示用仪器

  • 独特的 2+16 通道混合信号示波器
  • 500 MHz, 2 Gsa/s
  • 专利高清晰显示,具有优异的水平分辨率
  • 8 MB 深存储器映射到 32 级亮度, 每秒25M矢量
  • 灵活的触发,包括I2C,SPI, CAN 和 USB