这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

54642A 2通道, 500 MHz 示波器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 500-MHz带宽示波器
  • 2个通道

描述

Keysight 54642A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。您完全能接受500MHz 54642A的售价,它能使您在保持高采样率的同时看到长的时间周期,从而了解设计中的各种细节问题。

申请免费的演示仪器

  • 专利高清晰显示,具有优异的水平分辨率
  • 8 MB 深存储器,映射至 32级亮度,25 million vectors/sec.
  • 强大、灵活的触发,包括 I2C, SPI, CAN 和 USB 触发
  • 标准的内置软驱,RS-232 和并行端口, FFT
  • 11中语言的快速帮助