这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1146B
100 kHz/100 A 4 电流探头 

100 kHz/100 A 4 电流探头

1146B
  • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
  • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作电压: 600 V 最大值

相关产品和解决方案

  • 54641A 双通道示波器 54641A 双通道示波器 350 MHz [已淘汰] 

    54641A 双通道示波器 350 MHz [已淘汰]

    Keysight 54641A 双通道示波器具有MegaZoom深存储器的全部优点,高清晰的显示器和灵活的触发能适应只需较少通道设计师的要求.

  • 54642D 2+16通道500MHz混合信号示波器 54642D 2+16 通道 500 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54642D 2+16 通道 500 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54642D 2+16通道500MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,把示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量相结合。

  • Agilent 54833D 混合信号示波器 54833D 2+16通道,1 GHz 混合信号Infiniium示波器 [已淘汰] 

    54833D 2+16通道,1 GHz 混合信号Infiniium示波器 [已淘汰]

    Keysight 54833D 混合信号示波器 (MSO)有2个示波器通道和16个逻辑通道,它把示波器的信号分析与逻辑分析仪的多通道定时测量结合到一起……