这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 350-MHz带宽示波器
  • 2个通道

描述

Keysight 54641A 双通道示波器具有MegaZoom深存储器的全部优点,高清晰的显示器和灵活的触发能适应只需较少通道设计师的要求。350MHz的54641A以低廉的售价使您能在保持高采样率的同时看到长的时间周期,从而了解设计的细节问题。

要求免费的演示用仪器

  • 专利高清晰显示,具有优异的水平分辨率
  • 8 MB 深存储器映射到 32 级亮度, 每秒25M矢量
  • 强大和灵活的触发,包括I2C,SPI, CAN 和 USB
  • 内装软驱、 RS-232、并行端口和FFT均为标准配置
  • 11种语言的快速帮助