这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4051A ESA-E 系列相噪测量专用件,选件226

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 完整的功能测试解决方案,能够灵活应对用户随时间而变化的需求
  • 精心优化,适用于在电路板和组装产品级上进行的设备校准和性能测试
  • 丰富的支持和测试知识,无论您在全球哪个地点做出制造决定,均可为您提供帮助。测试相关决策和投资减少,可降低单位测试成本

描述

Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供顶级的通用频谱分析,它价格适中,在便携式坚固机箱中装入了单键相噪测量能力。其增强的能力可满足您在苛刻条件下实现便捷的精确测量的需要。

该相噪测量专用件免除了手工绘制相噪图的费时任务。为测量振荡器相噪,您不需要花时间用手工把频谱分析仪调谐到多频率偏置。您能又快又容易地生成相噪(dBc/Hz)-对数偏置频率图。

  • 显示宽偏置频率范围上的单边带相噪
  • 在用户规定的单偏置频率实时监视相噪的偏移
  • 用相噪图优化显示的平均噪声级(DANL)和观察DANL本底显示
  • 计算用户规定偏置频段的均方根(rms)相位偏移或抖动,及残余FM
  • 删除内部相噪,用创新的相噪删除新功能进行更精确的测量
  • 只需按一个按键,就能容易地在频谱分析和相噪测量间切换