这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PS-X10-100 测试系统设计

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

是德测试系统设计服务是一系列有组织、有计划的工程设计服务,可帮助用户完成测试与测量系统的功能设计。 该系统将按照要求规范中的规定,精确满足您的需求。 如果没有要求规范,可以通过测试系统设计服务进行开发,或作为正式的系统要求进行开发,开发流程取决于预期最终系统的规模大小和复杂程度。 此项工作所带来的成果称为功能设计规范(Functional Design Specification)。

  • 有组织、有计划的一系列工程设计活动可引导用户完成测试与测量系统的功能设计。
  • 该系统将按照要求规范中的规定,精确满足您的需求。
  • 如果没有要求规范,可以通过测试系统设计服务进行开发,或作为正式的系统要求进行开发,开发流程取决于预期最终系统的规模大小和复杂程度。
  • 此项工作所带来的成果称为功能设计规范(Functional Design Specification)。
  • 优势:
  • 确保测试系统的正确设计,使其达到要求的功能技术指标
  • 获得对测试系统的全面了解,能够利用最佳设置对产品进行测试设置
  • 缩短产品上市时间,使设计人员致力于核心竞争力而非系统设计